8UL404-25-117
8UL404-25-117
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Arm-Ausgleich
0.98
Arm-Ausgleich
0.98
Gewicht (lb)
0.55
Spannarmlänge (mm)
117.0
Arm-Ausgleich (mm)
25.0
Gewicht (kg)
0.25
Arm-Ausgleich (mm)
25.0
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe
82M-3E Arms
Spannarmausführung
U-Spannarm (links)
PublishedDate
1678812494000
Material
Aluminum
cad_url_button
/assets/cad-drawings/product/power_clamps-1/8UL404-25-117.STEP
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen
Spannarm
Wird verwendet bei Modell/Serie
82M-3E.…40..
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktzubehör
82M-3EXXXX4XXX
82M-3E - Geschlossene Kraftspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top