Pneumatische Kraftspanner in schwerer Ausführung
82M-3E Left Arm

8UL634-25-144

Modellreihe ansehen:
CAD

Download
Produktdetails Geräteansicht:
Arm-Ausgleich 0.98
Arm-Ausgleich 0.98
Gewicht (lb) 1.188
Arm-Ausgleich (mm) 25.0
Spannarmlänge (mm) 144.0
Arm-Ausgleich (mm) 25.0
Gewicht (kg) 0.54
Produkt Typen Spannarm
Produktreihe 82M-3E Arms
Wird verwendet bei Modell/Serie 82M-3E.…63..
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Spannarmausführung U-Spannarm (links)
Material Aluminum
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
PublishedDate 1675279104000
Produktzubehör
82M-3EXXXX6XXX
82M-3E - Geschlossene Kraftspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
52H-3EXXHX63XX
52H-3E - Manuelle Handspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top