Brauchen Sie Hilfe?
Finden Sie einen Händler
Deutsch
Stabilus Gruppe
Produkte
Märkte
Anwendungen
Dienstleistungen
Informationsmaterialien
Firma
Kontakt
Virtueller technischer Support
Deutsch
Suchen...
DESTACO - Werkstückspanntechnik und Automatisierungswerkzeuglösungen
Drehpositionierer
Camco Schrittschaltgetriebe
Mechanische Rundschalttische
RDM Serie
902RDM3H32-330 - RDM - Rundschalttische
902RDM3H32-330 - RDM - Rundschalttische
Serie ansehen:
RDM Serie
Angebot anfordern
Mit Zubehör konfigurieren
Technische Daten
CAD / Konfigurieren
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Technische Daten
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
21620.0
Axiale Ausgangsleistung (lb)
7000.0
Distanz zum Zentrum (in)
6.0
Durchmesser Durchgangsloch (in)
2.31
Durchmesser Montagefläche (in)
9.46
Mehr zeigen
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Base Model
902RDM3H32-330
Marke
Camco
Produkttypen
RDM Rundschalttische
CAD / Konfigurieren
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Similar Products
229
229 - Horizontal Hold-Down Toggle Clamp
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden
323
323 - Pull-Action Latch Clamp
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden