Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
pneumatische Spanner für kleine Lasten
9530-2GR
9530-2GR
Die Serie 9500 wurde verbessert, um sie vielseitiger zu machen und einfacher zu installieren zu können. Diese neue Version hat alle innovativen Eigenschaften wie das Original und wurde um weitere Befestigungsmöglichkeiten ergänzt.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Spannhub (in)
0.79
Hub (in)
0.79
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.)
76.0
Zylinder Durchmesser (in)
1.26
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³)
0.01
Gewicht (lb)
1.25
Spannhub (in)
0.79
Schwenkhub (in)
0.0
Gewicht (kg)
0.57
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N)
340.0
Schwenkhub (mm)
0.0
Zylinder Durchmesser (mm)
32
Spannhub (mm)
20.0
Hub (mm)
20.0
Spannhub (mm)
20.0
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³)
0.29
Standardbefestigungsset
953062
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe
9500
Ersatz Dichtungssatz
953092
PublishedDate
1718113299000
Befestigung
Profilzylinder, verschiedene Montagesets
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produkt Typen
Pneumatische Schwenkspanner
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Fussbefestigungsset
953060
Gewindebohrung Montagesatz
953061
Luftanschluss Größe
G-1/8
Schwenkrichtung
RH
Produktzubehör
953092
Ersatzdichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
954092
Ersatzdichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top