pneumatische Spanner für kleine Lasten
Destaco’s 9500 Series pneumatic swing clamps are designed to be mounted to any surface or with mounting screws threaded directly into the body.

9530-2L

Die Serie 9500 wurde verbessert, um sie vielseitiger zu machen und einfacher zu installieren zu können. Diese neue Version hat alle innovativen Eigenschaften wie das Original und wurde um weitere Befestigungsmöglichkeiten ergänzt.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Spannhub (in) 0.79
Zylinder Durchmesser (in) 1.26
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³) 0.01
Hub (in) 0.79
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.) 76.0
Spannhub (in) 0.79
Gewicht (lb) 1.25
Schwenkhub (in) 0.0
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³) 0.29
Spannhub (mm) 20.0
Hub (mm) 20.0
Gewicht (kg) 0.57
Zylinder Durchmesser (mm) 32
Spannhub (mm) 20.0
Schwenkhub (mm) 0.0
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N) 340.0
Luftanschluss Größe 1/8 NPT
Schwenkrichtung LH
Gewindebohrung Montagesatz 953061
Produktreihe 9500
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Ersatz Dichtungssatz 953092
Befestigung Profilzylinder, verschiedene Montagesets
Produkt Typen Pneumatische Schwenkspanner
PublishedDate 1718113388000
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Standardbefestigungsset 953062
Fussbefestigungsset 953060
Produktzubehör
953092
Ersatzdichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
954092
Ersatzdichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top