pneumatische Spanner für kleine Lasten
Destaco’s 9500 Series pneumatic swing clamps are designed to be mounted to any surface or with mounting screws threaded directly into the body.

9550-2GL

Die Serie 9500 wurde verbessert, um sie vielseitiger zu machen und einfacher zu installieren zu können. Diese neue Version hat alle innovativen Eigenschaften wie das Original und wurde um weitere Befestigungsmöglichkeiten ergänzt.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 3.33
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.) 196.0
Hub (in) 0.79
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³) 0.026
Schwenkhub (in) 0.0
Zylinder Durchmesser (in) 1.97
Spannhub (in) 0.79
Spannhub (in) 0.79
Zylinder Durchmesser (mm) 50
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N) 870.0
Gewicht (kg) 1.51
Hub (mm) 20.0
Schwenkhub (mm) 0.0
Spannhub (mm) 20.0
Spannhub (mm) 20.0
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³) 0.74
Standardbefestigungsset 955062
PublishedDate 1718115258000
Schwenkrichtung LH
Befestigung Profilzylinder, verschiedene Montagesets
Ersatz Dichtungssatz 955092
Fussbefestigungsset 955060
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Gewindebohrung Montagesatz 955061
Luftanschluss Größe G-1/8
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktreihe 9500
Produkt Typen Pneumatische Schwenkspanner
Produktzubehör
955092
Ersatzdichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top