Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)1.51
- Höhe (mm)64.01
- Länge (mm)199.39
- Weite (mm)64.01
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Hub (mm)20.0
- Vertikaler Spannhub (mm)20.0
- Air Port sizeG-1/8
- BefestigungProfilzylinder, verschiedene Montagesets
- BeigestelltNein
- Foot Mount Kit955060
- SchwenkrichtungRH
- Tapped Hole Mount Kit955061
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenPneumatische Schwenkspanner
- Standard Mount Kit955062
- Zubehör955092|955060|955061|955062|9550150|9550153