Endeffektoren
B-30 - Octagonal Aluminum Boom Structure

B-30-1200-0

B-30 - Oktagonal Aluminum Profil
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 3.7
Rohrdurchmesser (in) 1.18
Länge (in) 47.24
Gewicht (kg) 1.68
Länge (mm) 1200.0
Rohrdurchmesser (mm) 30
PublishedDate 1723132026000
Produkt Typen Aluminiumprofil
Produktreihe BodyBuilder™ Profile für Spanntechnik und Roboter-Endeffektoren
DistributorGroup End Effectors
Material Aluminum
Rohr Durchmesser B-30 Profil
Produktfunktion Robotertooling
Distributor Group - DE Endeffektoren
Back to Top