Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
B-30-150-0
B-30-150-0
B-30 - Oktagonal Aluminum Profil
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
0.46
Länge (in)
5.91
Rohrdurchmesser (in)
1.18
Rohrdurchmesser (mm)
30
Gewicht (kg)
0.21
Länge (mm)
150.0
PublishedDate
1723139633007
Produktfunktion
Robotertooling
Rohr Durchmesser
B-30 Profil
Produktreihe
BodyBuilder™ Profile für Spanntechnik und Roboter-Endeffektoren
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Material
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Aluminiumprofil
Back to Top