Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
B-30-1500-0
B-30-1500-0
B-30 - Oktagonal Aluminum Profil
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
4.62
Rohrdurchmesser (in)
1.18
Länge (in)
59.06
Länge (mm)
1500.0
Gewicht (kg)
2.1
Rohrdurchmesser (mm)
30
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
B-30 Profil
Produkt Typen
Aluminiumprofil
Produktreihe
BodyBuilder™ Profile für Spanntechnik und Roboter-Endeffektoren
Material
Aluminum
Produktfunktion
Robotertooling
PublishedDate
1723139731000
Back to Top