Endeffektoren
B-30 - Octagonal Aluminum Boom Structure

B-30-2100-0

B-30 - Oktagonal Aluminum Profil
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 6.47
Länge (in) 82.68
Rohrdurchmesser (in) 1.18
Rohrdurchmesser (mm) 30
Länge (mm) 2100
Gewicht (kg) 2.94
PublishedDate 1723140773000
Produktreihe BodyBuilder™ Profile für Spanntechnik und Roboter-Endeffektoren
Produktfunktion Robotertooling
Material Aluminum
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produkt Typen Aluminiumprofil
DistributorGroup End Effectors
Rohr Durchmesser B-30 Profil
Back to Top