Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
B-30-800-0
B-30-800-0
B-30 - Oktagonal Aluminum Profil
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrdurchmesser (in)
1.18
Gewicht (lb)
2.46
Länge (in)
31.5
Rohrdurchmesser (mm)
30
Gewicht (kg)
1.12
Länge (mm)
800
Material
Aluminum
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
BodyBuilder™ Profile für Spanntechnik und Roboter-Endeffektoren
Produkt Typen
Aluminiumprofil
Rohr Durchmesser
B-30 Profil
Back to Top