Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
B-30-900-0
B-30-900-0
B-30 - Oktagonal Aluminum Profil
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
2.77
Länge (in)
35.43
Rohrdurchmesser (in)
1.18
Länge (mm)
900
Rohrdurchmesser (mm)
30
Gewicht (kg)
1.26
Rohr Durchmesser
B-30 Profil
Material
Aluminum
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Aluminiumprofil
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
BodyBuilder™ Profile für Spanntechnik und Roboter-Endeffektoren
Back to Top