Endeffektoren
B-45 - Octagonal Aluminum Boom Structure

B-45-1800-0

B-45 - Oktagonal Aluminum Profil
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 1.77
Länge (in) 70.87
Gewicht (lb) 7.92
Länge (mm) 1800
Gewicht (kg) 3.6
Rohrdurchmesser (mm) 45
Produkt Typen Aluminiumprofil
Rohr Durchmesser B-45 Profil
DistributorGroup End Effectors
Produktfunktion Robotertooling
Distributor Group - DE Endeffektoren
Material Aluminum
Produktreihe BodyBuilder™ Profile für Spanntechnik und Roboter-Endeffektoren
Back to Top