Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
B-60-1800-0
B-60-1800-0
B-60 - Oktagonal Aluminum Profil
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
2.36
Gewicht (lb)
13.07
Länge (in)
70.87
Rohrdurchmesser (mm)
60
Länge (mm)
1800
Gewicht (kg)
5.94
Produktreihe
BodyBuilder™ Profile für Spanntechnik und Roboter-Endeffektoren
Material
Aluminum
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Aluminiumprofil
Rohr Durchmesser
B-60 Profil
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top