Endeffektoren
B-60 - Octagonal Aluminum Boom Structure

B-60-200-0

B-60 - Oktagonal Aluminum Profil
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 7.87
Gewicht (lb) 1.45
Rohrdurchmesser (in) 2.36
Rohrdurchmesser (mm) 60
Gewicht (kg) 0.66
Länge (mm) 200.0
Produktfunktion Robotertooling
Material Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktreihe BodyBuilder™ Profile für Spanntechnik und Roboter-Endeffektoren
Rohr Durchmesser B-60 Profil
Produkt Typen Aluminiumprofil
Back to Top