Endeffektoren
B-60 - Octagonal Aluminum Boom Structure

B-60-800-0

B-60 - Oktagonal Aluminum Profil
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 31.5
Gewicht (lb) 5.81
Rohrdurchmesser (in) 2.36
Rohrdurchmesser (mm) 60
Länge (mm) 800.0
Gewicht (kg) 2.64
Material Aluminum
Rohr Durchmesser B-60 Profil
Produktfunktion Robotertooling
Produktreihe BodyBuilder™ Profile für Spanntechnik und Roboter-Endeffektoren
Produkt Typen Aluminiumprofil
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - DE Endeffektoren
Back to Top