Endeffektoren
B-60 - Octagonal Aluminum Boom Structure

B-60-900-0

B-60 - Oktagonal Aluminum Profil
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 35.43
Rohrdurchmesser (in) 2.36
Gewicht (lb) 6.53
Gewicht (kg) 2.97
Länge (mm) 900.0
Rohrdurchmesser (mm) 60
Rohr Durchmesser B-60 Profil
Produktfunktion Robotertooling
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktreihe BodyBuilder™ Profile für Spanntechnik und Roboter-Endeffektoren
Material Aluminum
Produkt Typen Aluminiumprofil
Back to Top