Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
B-90-1200-0
B-90-1200-0
B-90 - Oktagonal Aluminum Profil
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
17.16
Rohrdurchmesser (in)
3.54
Länge (in)
47.24
Rohrdurchmesser (mm)
90
Länge (mm)
1200.0
Gewicht (kg)
7.8
Produktreihe
BodyBuilder™ Profile für Spanntechnik und Roboter-Endeffektoren
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Material
Aluminum
Produktfunktion
Robotertooling
Rohr Durchmesser
B-90 Profil
Produkt Typen
Aluminiumprofil
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top