Endeffektoren
B-90 - Octagonal Aluminum Boom Structure

B-90-400-0

B-90 - Oktagonal Aluminum Profil
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 3.54
Länge (in) 15.75
Gewicht (lb) 5.72
Gewicht (kg) 2.6
Rohrdurchmesser (mm) 90
Länge (mm) 400
Rohr Durchmesser B-90 Profil
Produktfunktion Robotertooling
Produkt Typen Aluminiumprofil
DistributorGroup End Effectors
Produktreihe BodyBuilder™ Profile für Spanntechnik und Roboter-Endeffektoren
Distributor Group - DE Endeffektoren
Material Aluminum
Back to Top