Endeffektoren
B-90 - Octagonal Aluminum Boom Structure

B-90-500-0

B-90 - Oktagonal Aluminum Profil
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 7.15
Länge (in) 19.69
Rohrdurchmesser (in) 3.54
Rohrdurchmesser (mm) 90
Länge (mm) 500
Gewicht (kg) 3.25
Produktreihe BodyBuilder™ Profile für Spanntechnik und Roboter-Endeffektoren
Rohr Durchmesser B-90 Profil
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktfunktion Robotertooling
Material Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Produkt Typen Aluminiumprofil
Back to Top