Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
B-90-900-0
B-90-900-0
B-90 - Oktagonal Aluminum Profil
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
35.43
Rohrdurchmesser (in)
3.54
Gewicht (lb)
12.87
Gewicht (kg)
5.85
Rohrdurchmesser (mm)
90
Länge (mm)
900.0
Rohr Durchmesser
B-90 Profil
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Material
Aluminum
Produktreihe
BodyBuilder™ Profile für Spanntechnik und Roboter-Endeffektoren
Produkt Typen
Aluminiumprofil
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top