B8JG-1032-1
B8JG-1032-1
Seitliche Spannarme (NAAMS-konform) für DESTACO Kraftspanner der Serien 82M-3, TCC und 52H-3E (63 mm für D0 Spannarmwellen-Optionen) verfügen über eine 11 mm große Durchgangsbohrung (6.00 F7 Passstift) und eine Armlänge von 135 mm [5.31”].
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Arm-Ausgleich
70
Arm-Ausgleich
70
Spannarmlänge (in)
6.50
Arm-Ausgleich (mm)
70
Spannarmlänge (mm)
165
Arm-Ausgleich (mm)
70
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Thru Hole (mm)
11
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Zubehör-Typ
Spannarm
Wird verwendet bei Modell/Serie
82M-3|52H-3E |TCC-2E
Produkt Typen
Spannarm
Produktreihe
NAAMS Power Clamp Arms
Back to Top