Pneumatische Kraftspanner in schwerer Ausführung
Destaco's lateral arms for 82M-3, TCC, and 52H-3E power clamps.

B8JG-1112-1

Seitliche Spannarme (NAAMS-konform) für DESTACO Kraftspanner der Serien 82M-3, TCC und 52H-3E (63 mm für D0 Spannarmwellen-Optionen) verfügen über eine 11 mm große Durchgangsbohrung (6.00 F7 Passstift) und eine Armlänge von 135 mm [5.31”].
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Arm-Ausgleich 0
Arm-Ausgleich 0
Spannarmlänge (in) 8.46
Spannarmlänge (mm) 215
Arm-Ausgleich (mm) 0
Arm-Ausgleich (mm) 0
Zubehör-Typ Spannarm
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe NAAMS Power Clamp Arms
Thru Hole (mm) 11
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produkt Typen Spannarm
Wird verwendet bei Modell/Serie 82M-3|52H-3E |TCC-2E
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Back to Top