Endeffektoren
BM1 - Double Extrusion 45mm with Robot Interface Bolt Pattern

BM1-45-DE-R03

BM1 -Basisträger doppelt für 45mm Profil mit Roboter Interface
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Maximale statische Produkt Belastung (ft lb) 258
Weite (in) 7
Gewicht (lb) 11.1
Länge (in) 16
Rohrdurchmesser (in) 1.77
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm) 4x Ø 13
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm) 8x Ø 14
Gewicht (kg) 5.05
Maximale statische Produkt Belastung (Nm) 350
Rohrdurchmesser (mm) 45
Weite (mm) 177.8
max_static_product_load_metric 350
Länge (mm) 406.4
Produktreihe BodyBuilder Endeffektor Fußklemmen
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch R03:Lochkreis Ø 160mm , inkl. Isolierung
Material Aluminum
Produkt Typen Basisträger
DistributorGroup End Effectors
Rohr Durchmesser B-45 Profil
Produktfunktion Robotertooling
Distributor Group - DE Endeffektoren
Back to Top