Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
BM1-45-DE-R04
BM1-45-DE-R04
BM1 -Basisträger doppelt für 45mm Profil mit Roboter Interface
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
16
Weite (in)
7
Rohrdurchmesser (in)
1.77
Gewicht (lb)
11.1
Maximale statische Produkt Belastung (ft lb)
258
max_static_product_load_metric
350
Länge (mm)
406.4
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
8x Ø 11
Maximale statische Produkt Belastung (Nm)
350
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
4x Ø 10
Weite (mm)
177.8
Gewicht (kg)
5.05
Rohrdurchmesser (mm)
45
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch
R04:Lochkreis Ø 160mm
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Material
Aluminum
Rohr Durchmesser
B-45 Profil
Produktreihe
BodyBuilder Endeffektor Fußklemmen
Produkt Typen
Basisträger
Back to Top