Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
BM1-45-SE-R11
BM1-45-SE-R11
BM1 -Basisträger einfach für 45mm Profil mit Roboter Interface
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
11.1
Länge (in)
16.0
Weite (in)
7.0
Rohrdurchmesser (in)
1.77
Maximale statische Produkt Belastung (ft lb)
258.0
Länge (mm)
406.4
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
2x Ø 15
Weite (mm)
177.8
Gewicht (kg)
5.05
Rohrdurchmesser (mm)
45
Maximale statische Produkt Belastung (Nm)
350.0
max_static_product_load_metric
350.0
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
6x Ø 16
Rohr Durchmesser
B-45 Profil
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch
R11:Lochkreis Ø 200mm , inkl. Isolierung
Produktreihe
BodyBuilder Endeffektor Fußklemmen
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Material
Aluminum
Produkt Typen
Basisträger
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top