Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
BM1-60-DE-R03
BM1-60-DE-R03
BM1 -Basisträger doppelt für 60mm Profil mit Roboter Interface
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
11.5
Länge (in)
16
Weite (in)
7
Rohrdurchmesser (in)
2.36
Maximale statische Produkt Belastung (ft lb)
500
Rohrdurchmesser (mm)
60
Länge (mm)
406.4
Maximale statische Produkt Belastung (Nm)
675
Weite (mm)
177.8
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
8x Ø 14
Gewicht (kg)
5.2
max_static_product_load_metric
675
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
4x Ø 13
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Basisträger
DistributorGroup
End Effectors
Material
Aluminum
Produktreihe
BodyBuilder Endeffektor Fußklemmen
Rohr Durchmesser
B-60 Profil
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch
R03:Lochkreis Ø 160mm , inkl. Isolierung
Back to Top