Endeffektoren
BM1 - Double Extrusion 60mm with Robot Interface Bolt Pattern

BM1-60-DE-R05

BM1 -Basisträger doppelt für 60mm Profil mit Roboter Interface
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 11.5
Maximale statische Produkt Belastung (ft lb) 500
Länge (in) 16
Rohrdurchmesser (in) 2.36
Weite (in) 7
Rohrdurchmesser (mm) 60
max_static_product_load_metric 675
Maximale statische Produkt Belastung (Nm) 675
Weite (mm) 177.8
Gewicht (kg) 5.2
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm) 12x Ø 13
Länge (mm) 406.4
Produktreihe BodyBuilder Endeffektor Fußklemmen
Produktfunktion Robotertooling
Distributor Group - DE Endeffektoren
Rohr Durchmesser B-60 Profil
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch R05:Lochkreis Ø 125mm , inkl. Isolierung
Material Aluminum
Produkt Typen Basisträger
DistributorGroup End Effectors
Back to Top