Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
BM1-60-DE-R11
BM1-60-DE-R11
BM1 -Basisträger doppelt für 60mm Profil mit Roboter Interface
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrdurchmesser (in)
2.36
Länge (in)
16
Weite (in)
7
Gewicht (lb)
11.5
Maximale statische Produkt Belastung (ft lb)
500
Rohrdurchmesser (mm)
60
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
6x Ø 16
Länge (mm)
406.4
Weite (mm)
177.8
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
2x Ø 15
Maximale statische Produkt Belastung (Nm)
675
max_static_product_load_metric
675
Gewicht (kg)
5.2
Rohr Durchmesser
B-60 Profil
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
BodyBuilder Endeffektor Fußklemmen
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch
R11:Lochkreis Ø 200mm , inkl. Isolierung
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Basisträger
Back to Top