Endeffektoren
BM1 - Single Extrusion 60mm with Robot Interface Bolt Pattern

BM1-60-SE-R03

BM1 -Basisträger einfach für 60mm Profil mit Roboter Interface
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 16
Weite (in) 7
Maximale statische Produkt Belastung (ft lb) 500
Gewicht (lb) 11.5
Rohrdurchmesser (in) 2.36
Gewicht (kg) 5.2
Weite (mm) 177.8
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm) 4x Ø 13
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm) 8x Ø 14
Rohrdurchmesser (mm) 60
max_static_product_load_metric 675
Maximale statische Produkt Belastung (Nm) 675
Länge (mm) 406.4
Produkt Typen Basisträger
Produktfunktion Robotertooling
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch R03:Lochkreis Ø 160mm , inkl. Isolierung
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktreihe BodyBuilder Endeffektor Fußklemmen
Rohr Durchmesser B-60 Profil
Material Aluminum
Back to Top