Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
BM1-60-SE-R06
BM1-60-SE-R06
BM1 -Basisträger einfach für 60mm Profil mit Roboter Interface
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
16
Maximale statische Produkt Belastung (ft lb)
500
Rohrdurchmesser (in)
2.36
Gewicht (lb)
11.5
Weite (in)
7
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
8x Ø 12,5 auf Lochkreis 160mm
Länge (mm)
406.4
Rohrdurchmesser (mm)
60
max_static_product_load_metric
675
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
2x Ø 10 auf Lochkreis 125mm
Maximale statische Produkt Belastung (Nm)
675
Gewicht (kg)
5.2
Weite (mm)
177.8
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Rohr Durchmesser
B-60 Profil
Material
Aluminum
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Basisträger
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch
R06:Lochkreis Ø 160mm
Produktreihe
BodyBuilder Endeffektor Fußklemmen
Back to Top