Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
BM1-60-SE-R07
BM1-60-SE-R07
BM1 -Basisträger einfach für 60mm Profil mit Roboter Interface
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Maximale statische Produkt Belastung (ft lb)
500
Gewicht (lb)
11.5
Rohrdurchmesser (in)
2.36
Weite (in)
7
Länge (in)
16
Weite (mm)
177.8
Länge (mm)
406.4
max_static_product_load_metric
675
Rohrdurchmesser (mm)
60
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
6x Ø 13
Gewicht (kg)
5.2
Maximale statische Produkt Belastung (Nm)
675
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
2x Ø 12
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
BodyBuilder Endeffektor Fußklemmen
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch
R07:Lochkreis Ø 200mm
Rohr Durchmesser
B-60 Profil
Produkt Typen
Basisträger
Material
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top