Robohand Greifer
Destaco’s CP-5 Series of two-jaw parallel grippers features a compact cam lever design for these general purpose square grippers.

CP-5

Parallelgreifer
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Greifkraft (lbf) 358
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.001
Druckbereich (psi) 29-145
Zylinder Durchmesser (in) 2.48
Gewicht (lb) 2.76
Maximale Fingerlänge (in) 3.15
Hub (in) 0.71
Gewicht (kg) 1.25
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.025
Greifkraft (N) 1591
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Hub (mm) 18
Druckbereich (bar) 43141
Zylinder Durchmesser (mm) 63
Maximale Fingerlänge (mm) 80
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Federunterstützung Optional
Produktreihe CP
Produktfunktion Greifen
PublishedDate 1718132615000
Sonderausführung mit Federunterstützung (Optional)
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.09
Produkt Typen Parallelgreifer
Optionaler Sensor Ja
Anzahl der Spannbacken 2
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Schutzklasse IP54
Produktzubehör
D4
PNP Sensor, 0,3m Ausgangskabel, M8 Anschluss*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SCP5V
Dichtungs-Reparatursatz - Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
D10
NPN Sensor, 0,3m Ausgangskabel, 90°, M8 Anschluss*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
D7
NPN Sensor, 0,3m Ausgangskabel, M8 Anschluss*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SCP5
Dichtungs-Reparatursatz - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SDCP5
Induktivsensor-Mtg.-Kit (Montage von 2 Sensoren) -SD
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
KSCP5
Reparatursätze (Schrauben, Federn, Dichtungen) -Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
KSCP5V
Reparatursätze (Schrauben, Federn, Dichtungen) -Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
D1
PNP Sensor, 0,3m Ausgangskabel, 90°, M8 Anschluss*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top