Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-153FF-B-45
CPI-153FF-B-45
FF/PF - Vakuum Flach-Sauger oval
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Weite (in)
1.5
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
5.0
Gewicht (oz) (oz)
1.2
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
15.0
Länge (in)
3.0
Saugergröße
1.50 x 3.00 in
Weite (mm)
38.1
Gewicht (g)
35.0
Länge (mm)
76.2
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
6.8
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
2.3
Saugergröße
38.1 x 76.2 mm
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
DistributorGroup
End Effectors
Ausführung
Oval
Produkt Typen
Flachsauger
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Befestigung
3/8 NPT
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
18.0
Durometer (Härtemessgerat)
45 (rot)
PublishedDate
1718735890000
Material
Nitrile
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
8.2
Back to Top