Endeffektoren
Destaco’s DD-DM-R Series of round deepdish vacuum cups are made from nitrile and are chemically resistant to oil, water, grease, hydraulic fluid, and alcohol.

CPI-20DD-B-30

DD/DM - Vakuum Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Saugergröße 2.00 in
Durchmesser (in) 2.0
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb) 7.0
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb) 9.0
Gewicht (oz) (oz) 1.4
Gewicht (g) 40.0
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg) 4.1
Durchmesser (mm) 50.8
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg) 3.2
Saugergröße 51 mm
Material Nitrile
Durometer (Härtemessgerat) 30 (blau)
Ausführung Rund
Befestigung 3/8 NPT
Produkt Typen Glockensauger
chemische Beständigkeit Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Halte Kapazität - vertikal heben (kg) 5.4
PublishedDate 1718737653000
Produktreihe Vakuumsaugern Und Hubmagnete
DistributorGroup End Effectors
Produktfunktion Robotertooling
Distributor Group - DE Endeffektoren
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs) 12.0
Back to Top