Endeffektoren
Destaco’s FF-PF Series of oval flatfoot vacuum cups are made of nitrile and available in a range of durometer ratings.

CPI-255FF-C-45

FF/PF - Vakuum Flach-Sauger oval
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb) 7.0
Gewicht (oz) (oz) 5.2
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb) 45.0
Saugergröße 2.50 x 5.00 in
Länge (in) 5.0
Weite (in) 2.5
Gewicht (g) 147.0
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg) 3.2
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg) 20.4
Weite (mm) 63.5
Saugergröße 63.5 x 127 mm
Länge (mm) 127.0
Produktreihe Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Halte Kapazität - vertikal heben (kg) 25.0
Durometer (Härtemessgerat) 45 (rot)
PublishedDate 1718888224000
Distributor Group - DE Endeffektoren
DistributorGroup End Effectors
Produkt Typen Flachsauger
Befestigung 1,25 Zoll Quadratisch
Material Nitrile
chemische Beständigkeit Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Produktfunktion Robotertooling
Ausführung Oval
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs) 55.0
Back to Top