Endeffektoren
Destaco’s FF-PF Series of oval flatfoot vacuum cups are made of nitrile and available in a range of durometer ratings.

CPI-36FF-B-45

FF/PF - Vakuum Flach-Sauger oval
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 6.0
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb) 55.0
Saugergröße 3.00 x 6.00 in
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb) 9.0
Weite (in) 3.0
Gewicht (oz) (oz) 7.1
Weite (mm) 76.2
Länge (mm) 152.9
Saugergröße 76.2 x 152.4 mm
Gewicht (g) 201.0
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg) 4.1
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg) 24.9
Material Nitrile
Befestigung 3/8 NPT
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs) 72.0
Produktfunktion Robotertooling
DistributorGroup End Effectors
chemische Beständigkeit Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Produktreihe Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Distributor Group - DE Endeffektoren
PublishedDate 1718904490000
Durometer (Härtemessgerat) 45 (rot)
Halte Kapazität - vertikal heben (kg) 32.7
Produkt Typen Flachsauger
Ausführung Oval
Back to Top