Endeffektoren
Destaco’s FF-PF Series of oval flatfoot vacuum cups are made of nitrile and available in a range of durometer ratings.

CPI-36FF-C-45

FF/PF - Vakuum Flach-Sauger oval
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (oz) (oz) 7.1
Länge (in) 6.0
Saugergröße 3.00 x 6.00 in
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb) 9.0
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb) 55.0
Weite (in) 3.0
Länge (mm) 152.9
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg) 24.9
Weite (mm) 76.2
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg) 4.1
Saugergröße 76.2 x 152.4 mm
Gewicht (g) 201.0
Produktfunktion Robotertooling
Befestigung 1,25 Zoll Quadratisch
Halte Kapazität - vertikal heben (kg) 32.7
PublishedDate 1718904578000
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs) 72.0
chemische Beständigkeit Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Distributor Group - DE Endeffektoren
Ausführung Oval
DistributorGroup End Effectors
Produktreihe Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Produkt Typen Flachsauger
Material Nitrile
Durometer (Härtemessgerat) 45 (rot)
Back to Top