Endeffektoren
Destaco’s CPI-400-1-SA Series of apple core accessories are designed to connect accessories to 1.00” round tubes.

CPI-400-1-SA

Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Apple Core (in) 0.75
Rohrdurchmesser (in) 1.00
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 200
Länge (in) 4.13
Gewicht (lb) 0.7
Länge (mm) 104.9
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 271
max_static_clamp_load_metric 271
Rohrdurchmesser (mm) 25.4
Apple Core (mm) 19
Gewicht (kg) 0.31
Produktfunktion Robotertooling
Produkt Typen Schwenkarm
Produktreihe Schwenkarme
Material Aluminum
Rohr Durchmesser 1,00 in
Apple Core Size 19
Distributor Group - DE Endeffektoren
DistributorGroup End Effectors
Oberflächenbehandlung silber
Back to Top