Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-400-1050-MSA
CPI-400-1050-MSA
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
Apple Core (in)
0.5
Länge (in)
4
Rohrdurchmesser (in)
1.00
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
120
Gewicht (lb)
0.23
Apple Core (mm)
12.7
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
163
max_static_clamp_load_metric
163
Länge (mm)
101.6
Rohrdurchmesser (mm)
25.4
Gewicht (kg)
0.1
Apple Core Size
12.7
DistributorGroup
End Effectors
Rohr Durchmesser
1,00 in
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Schwenkarm
Material
Aluminum
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
Schwenkarme
Back to Top