Endeffektoren
Destaco’s CPI-300-7550-MSA Series of apple core accessories are designed to connect accessories to .75” round tubes.

CPI-400-7550-MSA

Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Apple Core (in) 0.5
Länge (in) 4
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 120
Rohrdurchmesser (in) 0.75
Gewicht (lb) 0.21
Apple Core (mm) 12.7
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 163
Rohrdurchmesser (mm) 19
Gewicht (kg) 0.09
max_static_clamp_load_metric 163
Länge (mm) 101.6
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktfunktion Robotertooling
Apple Core Size 12.7
Rohr Durchmesser 0,75 in
Produktreihe Schwenkarme
Material Aluminum
Produkt Typen Schwenkarm
DistributorGroup End Effectors
Back to Top