Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-600-30-SA
CPI-600-30-SA
SA Schwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Apple Core (in)
0.75
Gewicht (lb)
1.1
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
200.0
Rohrdurchmesser (in)
1.18
Länge (in)
5.97
max_static_clamp_load_metric
271.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
271.0
Apple Core (mm)
19.0
Rohrdurchmesser (mm)
30
Länge (mm)
151.7
Gewicht (kg)
0.48
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Apple Core Size
19
Produkt Typen
Schwenkarm
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Material
Aluminum
Rohr Durchmesser
B-30 Profil
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Produktreihe
BodyBuilder™ Schwenkarme – Roboter-Endeffektoren
Back to Top