Endeffektoren
SA - Swivel Arm for 19mm (.75-in) Apple Core Accessories (30mm)

CPI-700-30-SA

SA Schwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Apple Core (in) 0.75
Rohrdurchmesser (in) 1.18
Gewicht (lb) 1.1
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 200.0
Länge (in) 6.72
Apple Core (mm) 19.0
max_static_clamp_load_metric 271.0
Gewicht (kg) 0.51
Länge (mm) 170.6
Rohrdurchmesser (mm) 30
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 271.0
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktfunktion Robotertooling
283-HTS_TARIFF_CODE 76169990
Material Aluminum
Rohr Durchmesser B-30 Profil
DistributorGroup End Effectors
Apple Core Size 19
Produkt Typen Schwenkarm
Produktreihe BodyBuilder™ Schwenkarme – Roboter-Endeffektoren
Back to Top