Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-DC-1010-45
CPI-DC-1010-45
DC Winkelarm ermöglichen eine 45° Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
150.0
Gewicht (lb)
0.35
Rohrdurchmesser (in)
2.00
max_static_clamp_load_metric
203.0
Rohrdurchmesser (mm)
50.8
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
203.0
Gewicht (kg)
0.16
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Aluminum
Produktreihe
Ellbogen-Winkelstücke
Rohr Durchmesser
2,00 in
Produkt Typen
Winkelarm
PublishedDate
1720470869000
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top