Endeffektoren
Destaco’s CPI-DC-2525S-8 Series of straight brackets with swivel capability are designed to connect a 25 mm tube to a 25 mm tube.

CPI-DC-1010S-8

DC Kugelgelenk
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 1.00
Gewicht (lb) 0.8
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 150.0
Rohrdurchmesser (mm) 25.4
Gewicht (kg) 0.36
max_static_clamp_load_metric 203.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 203.0
Produktreihe Ellbogen-Winkelstücke
DistributorGroup End Effectors
Rohr Durchmesser 1,00 in
Distributor Group - DE Endeffektoren
PublishedDate 1721135541765
Produkt Typen Kugelgelenk
Produktfunktion Robotertooling
Material Aluminum
Back to Top