Endeffektoren
Destaco’s CPI-DC-2525-45 Series of elbow brackets are designed to connect two 2.50” tubes together.

CPI-DC-2525-45

DC Winkelarm ermöglichen eine 45° Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 2.5
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 500.0
Gewicht (lb) 3.19
Rohrdurchmesser (mm) 63.5
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 677.0
Gewicht (kg) 1.46
max_static_clamp_load_metric 677.0
PublishedDate 1721135705000
Produktfunktion Robotertooling
Produkt Typen Winkelarm
Produktreihe Ellbogen-Winkelstücke
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - DE Endeffektoren
Rohr Durchmesser 2,50 in
Material Aluminum
Back to Top