Endeffektoren
EDxx Double-Bolt Ø25mm/1.00" to Ø25mm/1.00"

CPI-ED10-100-100-16

Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Rohrkombination (in) 1.00 / 1.00
Gewicht (lb) 1.5
Rohrdurchmesser (in) 1.00
Länge (in) 16.16
Rohrdurchmesser (mm) 25.4
Länge (mm) 410.6
Gewicht (kg) 0.68
Rohrkombination (mm) 25.4 / 25.4
Rohr Durchmesser 1,00 in / 1,00 in
Oberflächenbehandlung silber
Distributor Group - DE Endeffektoren
PublishedDate 1704223800000
Material Aluminum
Produkt Typen Schwenkarm
Produktfunktion Robotertooling
DistributorGroup End Effectors
Produktreihe Schwenkarme
Back to Top