Endeffektoren
Destaco’s CPI-ES10-075 Series of single end extensions for apple core are designed for 1.00” rod extensions and 0.75” apple cores.

CPI-ES10-075-07

ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.65
Rohrdurchmesser (in) 1.00
Länge (in) 7.0
Apple Core (in) 0.75
Länge (mm) 177.8
Gewicht (kg) 0.3
Apple Core (mm) 19.0
Rohrdurchmesser (mm) 25.4
Apple Core Size 19
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktfunktion Robotertooling
Material Aluminum
Oberflächenbehandlung silber
Produktreihe Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
DistributorGroup End Effectors
Rohr Durchmesser 1,00 in
PublishedDate 1721137286000
Produkt Typen Schwenkarmverlängerung
Back to Top