Endeffektoren
Destaco’s CPI-ES10-075 Series of single end extensions for apple core are designed for 1.00” rod extensions and 0.75” apple cores.

CPI-ES10-075-11

ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Apple Core (in) 0.75
Gewicht (lb) 0.92
Rohrdurchmesser (in) 1.00
Länge (in) 11.0
Rohrdurchmesser (mm) 25.4
Apple Core (mm) 19.0
Länge (mm) 279.4
Gewicht (kg) 0.42
PublishedDate 1721137765000
Oberflächenbehandlung silber
Produktfunktion Robotertooling
DistributorGroup End Effectors
Produkt Typen Schwenkarmverlängerung
Rohr Durchmesser 1,00 in
Produktreihe Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Apple Core Size 19
Material Aluminum
Distributor Group - DE Endeffektoren
Back to Top